Les boutons à billes GN 249.1 sont principalement utilisés avec les poussoirs à bille / poussoirs à ressort lorsqu'une faible usure et un positionnement exact sont requis.
Pour atteindre un verrouillage optimal des poussoirs à bille, la distance maximum « a » entre le bouton à billes et le poussoir à bille ne doit pas être dépassée. La distance maximum « a » est calculée à partir de la différence entre la compression « w » du poussoir sélectionné et la profondeur d'indentation « s » de la bille dans l'évidement.
Ces boutons à billes sont tout particulièrement recommandés pour utilisation avec des poussoirs à ressort ou poussoirs à billes sous charges de ressort importantes.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.