SPNLE Poussoirs à ressort Acier, avec tige en pointe en acier

Photo

 SPNLE Poussoirs à ressort acier, avec tige en pointe en acier

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort SPNLE affichent une multitude d'utilisations dans des fixations, gabarits, crans, matrices et autres applications d'outillage. Ils confèrent une tension de ressort sécurisée et positive.

L’élément de verrouillage est fourni en tant que patch ou bouchon et son utilisation n’est pas recommandée dans les applications en aluminium.

Spécifications

Corps
Acier cémenté, finition oxyde noir


Nez

  • Acier cémenté
  • Argent-pression standard
  • Noir-pression élevée

Disponible avec ou sans élément de verrouillage en nylon

  • L'élément de verrouillage en nylon n'est pas recommandé pour les applications en aluminium.
  • Les poussoirs à ressort dont le filetage est inférieur à 1/4-20 et possédant un élément de verrouillage sont équipés d'un patch en nylon*

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 SPNLE Poussoirs à ressort acier, avec tige en pointe en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SBoulon en acier, avec ressort à charge standard
SSBoulon en acier, avec ressort à charge élevée

Identification

ASans élément de verrouillage
NAvec élément de verrouillage
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
Forme S
Forme SSd2Length lw
Compression
Charge du ressort

standard
initiale

Forme S
finale
Forme S
Charge du ressort

lourde
initiale

Forme SS
finale
Forme SS
6 x 32*6 x 32*0.0450.5300.0600.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.02 N)
-6 x 32*0.0450.3800.060--2.70 lbf (12.01 N)1.60 lbf (7.12 N)
8 x 32*8 x 32*0.0700.6250.0930.70 lbf (3.11 N)2.30 lbf (10.23 N)2.70 lbf (12.01 N)7.30 lbf (32.47 N)
10 x 32*10 x 32*0.0930.7500.1251.30 lbf (5.78 N)2.70 lbf (12.01 N)2.90 lbf (12.89 N)11.10 lbf (49.38 N)
1/4 x 201/4 x 200.1190.7500.1250.25 lbf (1.11 N)2.00 lbf (8.9 N)2.00 lbf (8.89 N)9.00 lbf (40.03 N)
1/4 x 201/4 x 200.1191.0000.1871.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.83 N)
1/4 x 281/4 x 280.1191.0000.1871.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.83 N)
5/16 x 185/16 x 180.1351.0000.1871.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.02 N)3.00 lbf (13.34 N)15.00 lbf (66.72 N)
3/8 x 163/8 x 160.1861.1250.1872.80 lbf (12.46 N)7.20 lbf (32.03 N)5.50 lbf (24.47 N)14.50 lbf (64.5 N)
1/2 x 131/2 x 130.2481.2500.2502.70 lbf (12.01 N)9.30 lbf (41.37 N)6.60 lbf (29.36 N)17.40 lbf (77.4 N)
5/8 x 115/8 x 110.3101.5000.3123.50 lbf (15.57 N)10.50 lbf (46.71 N)10.50 lbf (46.71 N)25.50 lbf (113.43 N)
3/4 x 103/4 x 100.3741.7500.3124.00 lbf (17.79 N)16.00 lbf (71.17 N)6.70 lbf (29.8 N)37.30 lbf (165.92 N)
1 x 81 x 80.4982.4100.5004.00 lbf (17.79 N)31.00 lbf (137.89 N)16.00 lbf (71.17 N)68.00 lbf (302.48 N)
* Avec patch en nylon

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1 (Forme S)
d1 (Forme SS)
Charge finale du ressort (N)(Forme S)
Charge finale du ressort (N) (Forme SS)
Type


Identification


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.30
In Stock: 23
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.30
100249$6.69
250499$6.09
≥ 500$5.48
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.005 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

SPNLE-6x32-6.67-S-ASPNLE-6x32-6.67-S-NSPNLE-6x32-20.02-SS-ASPNLE-6x32-20.02-SS-NSPNLE-6x32-7.12-SS-ASPNLE-6x32-7.12-SS-NSPNLE-8x32-10.23-S-ASPNLE-8x32-10.23-S-NSPNLE-8x32-32.47-SS-ASPNLE-8x32-32.47-SS-NSPNLE-10x32-12.01-S-ASPNLE-10x32-12.01-S-NSPNLE-10x32-49.38-SS-ASPNLE-10x32-49.38-SS-NSPNLE-1/4x20-8.90-S-ASPNLE-1/4x20-8.90-S-NSPNLE-1/4x20-40.03-SS-ASPNLE-1/4x20-40.03-SS-NSPNLE-1/4x20-17.79-S-ASPNLE-1/4x20-17.79-S-NSPNLE-1/4x20-57.83-SS-ASPNLE-1/4x20-57.83-SS-NSPNLE-1/4x28-17.79-S-ASPNLE-1/4x28-17.79-S-NSPNLE-1/4x28-57.83-SS-ASPNLE-1/4x28-57.83-SS-NSPNLE-5/16x18-20.02-S-ASPNLE-5/16x18-20.02-S-NSPNLE-5/16x18-66.72-SS-ASPNLE-5/16x18-66.72-SS-NSPNLE-3/8x16-32.03-S-ASPNLE-3/8x16-32.03-S-NSPNLE-3/8x16-64.50-SS-ASPNLE-3/8x16-64.50-SS-NSPNLE-1/2x13-41.37-S-ASPNLE-1/2x13-41.37-S-NSPNLE-1/2x13-77.40-SS-ASPNLE-1/2x13-77.40-SS-NSPNLE-5/8x11-46.71-S-ASPNLE-5/8x11-46.71-S-NSPNLE-5/8x11-113.43-SS-ASPNLE-5/8x11-113.43-SS-NSPNLE-3/4x10-71.17-S-ASPNLE-3/4x10-71.17-S-NSPNLE-3/4x10-165.92-SS-ASPNLE-3/4x10-165.92-SS-NSPNLE-1x8-137.89-S-ASPNLE-1x8-137.89-S-NSPNLE-1x8-302.48-SS-ASPNLE-1x8-302.48-SS-N

Ceci pourrait également vous intéresser...