HRLK-POG Roues de platine industrielles Acier embouti, avec verrou de chariot intégré, avec palier lisse

Photo

 HRLK-POG Roue de platine industrielle en acier embouti, avec verrou de chariot intégré, avec palier lisse

Description du produit

Informations

Capacité de charge 230 kg.
De plus, l'intégration de quatre sièges de roulements spécialement formés et durcis permet d'obtenir une très haute résistance aux chocs et aux impacts. Verrou de chariot en acier.
Réglage de la hauteur avec une clé plate.

Spécifications

Support

  • Tôle fortement emboutie, zinguée, finition passivée bleue, sans Cr6
  • liaison très forte et axe de pivot central
  • double roulement à billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Nylon résistant aux chocs
  • Dureté de 70° Shore D
  • Gris

RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
 HRLK-POG Roue de platine industrielle en acier embouti, avec verrou de chariot intégré, avec palier lisse schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Diamètre
de la roue
T2
Largeur de la
bande de roulement
H
Hauteur
totale
h
Hauteur totale
max.
T4
Hauteur de levage
(Pouce)

Taille de
platine
(millimètres)

Distance entre
trous de boulons
(millimètres)

Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
3.1253.151.464.724.800.08100 x 8580 x 60M8_/_5/16"2.20230.00
43.941.465.515.590.08100 x 8580 x 60M8_/_5/16"2.56230.00

Configuration et prix

D
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$189.23
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$189.23
1024$173.46
2549$157.70
≥ 50$141.93
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale