LS-GSPO Roulettes pivotantes à roue en nylon pour usage intensif Acier, avec support de platine, série de construction soudée

Photo

 LS-GSPO Roulettes pivotantes en acier à roue en nylon pour usage intensif, avec support de platine, série de construction soudée Type: K-ST - Roulement à billes avec frein stop-top
Type: K-ST - Roulement à billes avec frein stop-top
 LS-GSPO Roulettes pivotantes en acier à roue en nylon pour usage intensif, avec support de platine, série de construction soudée Type: K-ST - Roulement à billes avec frein stop-top  LS-GSPO Roulettes pivotantes en acier à roue en nylon pour usage intensif, avec support de platine, série de construction soudée Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 1 250 à 12 000 kg.

Particulièrement résistant aux charges à fort impact et aux chocs, capacité de charge extrêmement élevée. Très haute résistance à l'abrasion, faible résistance au roulement. Résistance à la corrosion, résistance chimique élevée à l'alcool, aux sels, à la graisse et à certains acides et bases dilués.
Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes.

La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Construction soudée en acier solide
  • Finition zinguée et passivée jaune
  • Support de pivot avec butée à billes DIN 711 et roulement à rouleaux coniques DIN 720 dans la couronne du pivot
  • Pivot central pour usage intensif, robuste et soudé, boulonné et sécurisé
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Nylon robuste, rigide et fortement comprimé
  • Couleur blanc naturel, ombré

RoHS

Sur demande

Supports avec verrou directionnel
Roues individuelles, série GSPO

Schéma technique

Masquer schéma technique
 LS-GSPO Roulettes pivotantes en acier à roue en nylon pour usage intensif, avec support de platine, série de construction soudée schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KRoulement à billes
K-STRoulement à billes avec frein stop-top

Version

P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P35Taille de la plaque (175 mm x 140 mm)
P38Taille de la plaque (255 mm x 200 mm)
P42Taille de la plaque (400 mm x 300 mm)
P16Taille de la plaque (6 1/4" x 4 1/2")
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Taille de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
43.942.175.716 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8M12_/_1/2"1.971250.00
54.922.176.696 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8M12_/_1/2"1.971250.00
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Taille de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
54.922.176.69140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.562500.00
65.912.178.07175 x 140140 x 105M12 / 1/2"2.562500.00
87.872.1710.04175 x 140140 x 105M12 / 1/2"2.563000.00
109.842.5612.99255 x 200210 x 160M16 / 5/8"3.155000.00
1211.813.1514.96255 x 200210 x 160M16 / 5/8"3.546000.00
15.7515.754.3320.87400 x 300340 x 240M25 / 1"4.9212000.00

Configuration et prix

D
Version





Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$275.14
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$275.14
2549$252.21
5099$229.29
≥ 100$206.36
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale