Plage de capacité de charge allant de 350 à 800 kg.
Haute résistance à l'abrasion, faible résistance au roulement. Résistant aux chocs et à la corrosion. Résistance chimique élevée à l'alcool, aux sels, à la graisse et à certains acides et bases dilués. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.
Spécifications
Support
Inox 304 embouti de haute qualité, avec support de platine
Support de pivot avec double chemin de billes dans la couronne du pivot
Axe de pivot pour usage intensif
Toutes les pièces métalliques, y compris les billes, l'axe de pivot et le matériau de l'essieu sont en inox