Options de pièce / Tableau
Version
P1 Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3 Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
Type
Afficher / Masquer colonnes
Référence
Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce) D
Roue
Diamètre T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
in N
4
5
6
8
3.125
3.15
3.94
4.92
5.91
7.87
0.98
1.38
1.97
4.02
4.92
5.91
7.48
9.25
100 x 85
140 x 110
80 x 60
105 x 75 -80
M8 / 5/16"
M10 / 3/8"
1.42
1.50
1.57
2.36
2.56
427 lbf (1900 N)
764 lbf (3400 N)
80GMQ4 3.125 3.15 0.98 4.02 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.50 427 lbf (1900 N)
100GMQ4 4 3.94 1.38 4.92 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.42 427 lbf (1900 N)
125CMQ4 5 4.92 1.38 5.91 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.57 427 lbf (1900 N)
150GMQ4 6 5.91 1.97 7.48 140 x 110 105 x 75 -80 M10 / 3/8" 2.36 764 lbf (3400 N)
200GMQ4 8 7.87 1.97 9.25 140 x 110 105 x 75 -80 M10 / 3/8" 2.56 764 lbf (3400 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce) D
Roue
Diamètre T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
in N
4
5
6
8
3.125
3.15
3.94
4.92
5.91
7.87
0.98
1.38
1.97
4.02
4.92
5.91
7.48
9.25
100 x 85
140 x 110
80 x 60
105 x 75 -80
M8 / 5/16"
M10 / 3/8"
1.42
1.50
1.57
2.36
2.56
427 lbf (1900 N)
764 lbf (3400 N)
3.125 3.15 0.98 4.02 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.50 427 lbf (1900 N)
4 3.94 1.38 4.92 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.42 427 lbf (1900 N)
5 4.92 1.38 5.91 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.57 427 lbf (1900 N)
6 5.91 1.97 7.48 140 x 110 105 x 75 -80 M10 / 3/8" 2.36 764 lbf (3400 N)
8 7.87 1.97 9.25 140 x 110 105 x 75 -80 M10 / 3/8" 2.56 764 lbf (3400 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$59.23
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 24 $59.23
25 49 $54.30
50 99 $49.36
≥ 100 $44.42
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 3.329 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.