B-PATH Roulettes fixes à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen Acier, avec support de platine

Photo

 B-PATH Roulettes fixes acier à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen, avec support de platine Type: K-FK - Roulement à billes avec protection de la bande de roulement
Type: K-FK - Roulement à billes avec protection de la bande de roulement
 B-PATH Roulettes fixes acier à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen, avec support de platine Type: K-FK - Roulement à billes avec protection de la bande de roulement  B-PATH Roulettes fixes acier à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen, avec support de platine Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Capacité de charge de 150 à 400 kg
La construction spéciale du support permet d'obtenir un jeu extrêmement faible de la couronne du pivot et une longue durée de vie.
Faible résistance au roulement. Anti-trace, anti-décoloration

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Polyuréthane thermoplastique
  • Dureté de 94° Shore A
  • Gris foncé
  • Liaison chimique pour une union indissociable avec le centre de la roue

Centre/jante de la roue

  • Nylon résistant aux chocs - Liaison chimique
  • Gris

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série PATH

Schéma technique

Masquer schéma technique
 B-PATH Roulettes fixes acier à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen, avec support de platine schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P12Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")

Type

GPalier lisse
K-FKRoulement à billes avec protection de la bande de roulement
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Diamètre
de la roue
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon

Capacité de charge
(kg)
43.941.264.923 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8_/_5/16"200.00
54.921.265.913 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8_/_5/16"200.00
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Diamètre
de la roue
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon

Capacité de charge
(kg)
3.1253.151.264.02100 x 8580 x 60M8 / 5/16"150.00
43.941.264.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"200.00
54.921.265.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"200.00
6.31256.301.577.68140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"400.00
87.871.579.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"400.00

Configuration et prix

D
Version



Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$35.12
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$35.12
5099$32.19
100249$29.27
≥ 250$26.34
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.300 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale