BH-POTH Roulettes fixes à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen Acier, avec support de platine, série de supports à usage moyen

Photo

 BH-POTH Roulettes acier fixes à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen, avec support de platine, série de supports à usage moyen Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 500 à 800 kg.
Résiste à l'abrasion, ne change pas de couleur, n'use pas le plancher, résiste aux chocs, résiste à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Polyuréthane thermoplastique
  • Dureté de 94° Shore A
  • Noir
  • Liaison chimique pour une union indissociable avec le centre de la roue

Centre/jante de la roue

  • Jante en nylon de haute qualité
  • Blanc naturel

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série POTH

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 BH-POTH Roulettes acier fixes à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen, avec support de platine, série de supports à usage moyen schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)

Type

GPalier lisse
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Diamètre
de la roue
T2
Largeur de la
bande de roulement
H
Hauteur
totale
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon

Capacité de charge
(kg)
45.911.777.76140 x 110105 x75-80M10 / 3/8"500.00
57.871.979.65140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"800.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Version

Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$83.74
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$83.74
2549$76.76
5099$69.79
≥ 100$62.81
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 3.880 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale