L-PATH Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris pour service mi-lourd Acier embouti, zingué, avec support de platine

Photo

 L-PATH Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris pour service mi-lourd en acier embouti et zingué, avec support de platine Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
 L-PATH Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris pour service mi-lourd en acier embouti et zingué, avec support de platine Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement  L-PATH Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris pour service mi-lourd en acier embouti et zingué, avec support de platine Type: K-FK - Roulement à billes avec protection de la bande de roulement

Description du produit

Informations

Capacité de charge 180 kg.
La construction spéciale du support permet d'obtenir un jeu extrêmement faible de la couronne du pivot et une longue durée de vie.
Faible résistance au roulement. Anti-trace, anti-décoloration

Spécifications

Support
  • Acier embouti, zingué, avec support de platine
  • Le support de pivot a deux chemins de billes dans la couronne du pivot
  • Pivot étanche
  • Axe de roue boulonné
  • Levier de frein en acier, zingué, finition passivée bleue

Bande de roulement
  • Polyuréthane thermoplastique
  • Couleur de jante gris foncé
  • Dureté de 94° Shore A

Centre de la roue
  • Nylon résistant aux chocs, couleur gris argenté
  • Type de roulement, roulement à billes encapsulé au centre, avec protection de filetage synthétique de série

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série PATH

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 L-PATH Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris pour service mi-lourd en acier embouti et zingué, avec support de platine schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P12Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")

Type

K-FKRoulement à billes avec protection de la bande de roulement
K-FI-FKRoulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
4.003.941.264.923 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.42180.00
5.004.921.265.913 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57180.00

Configuration et prix

3D Product Configurator
D
Version

Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$47.89
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$47.89
5099$43.90
100249$39.91
≥ 250$35.92
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.873 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
L-PATH-100-P12-K-FKL-PATH-100-P12-K-FI-FKL-PATH-125-P12-K-FKL-PATH-125-P12-K-FI-FK