L-POW Roulettes pivotantes anti-bruit Acier, zingué, avec supports pour service mi-lourd

Photo

 L-POW Roulettes pivotantes en acier zingué anti-bruit, avec supports pour service mi-lourd Type: R-FI-FK - Roulement à rouleaux avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
Type: R-FI-FK - Roulement à rouleaux avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
 L-POW Roulettes pivotantes en acier zingué anti-bruit, avec supports pour service mi-lourd Type: R-FI-FK - Roulement à rouleaux avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement  L-POW Roulettes pivotantes en acier zingué anti-bruit, avec supports pour service mi-lourd Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement  L-POW Roulettes pivotantes en acier zingué anti-bruit, avec supports pour service mi-lourd Type: K-FK - Roulement à billes avec protection de la bande de roulement  L-POW Roulettes pivotantes en acier zingué anti-bruit, avec supports pour service mi-lourd Type: R-FK - Roulement à rouleaux avec protection de la bande de roulement

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 180 à 200 kg.

La construction spéciale du support permet d'obtenir un jeu extrêmement faible de la couronne du pivot et une longue durée de vie.
Le coussinet annulaire permet d'absorber le bruit (-10 décibels) et d'amortir les vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.

Haute résistance à l'abrasion. Faible résistance au roulement. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes. Résistant à la corrosion, aux chocs et aux impacts.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, avec support de platine
  • Support pivotant avec double roulement à billes dans la couronne du pivot renforcée
  • Pivot étanche
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Couleur blanc naturel
  • Bande de roulement en nylon de haute qualité

Centre de la roue

  • Couleur rouge
  • Nylon de haute qualité
  • Coussinet annulaire intérieur : caoutchouc plein

RoHS

Sur demande

Roulement à rouleaux en inox
RI - Verrouillage directionnel (adaptable) 1 x 360°
FP - Avec protège-pieds synthétique (roue de 5" uniquement)

Schéma technique

Masquer schéma technique
 L-POW Roulettes pivotantes en acier zingué anti-bruit, avec supports pour service mi-lourd schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P12Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")

Type

R-FKRoulement à rouleaux avec protection de la bande de roulement
R-FI-FKRoulement à rouleaux avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
K-FKRoulement à billes avec protection de la bande de roulement
K-FI-FKRoulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
43.941.575.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.42180.00
54.921.576.103 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.57180.00
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
43.941.384.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42200.00
54.921.385.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57200.00

Configuration et prix

D
Version


Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$64.18
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$64.18
5099$58.83
100249$53.48
≥ 250$48.13
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.984 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale