Options de pièce / Tableau
Version
P1 | Taille de la plaque (100 mm x 85 mm) |
P3 | Taille de la plaque (140 mm x 110 mm) |
Type
R | Roulement à rouleaux |
R-FI | Roulement à rouleaux avec frein stop-fix |
Afficher / Masquer colonnes
Référence |
Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce) | D
Roue
Diamètre | T2
Largeur de la bande de roulement | H
Hauteur totale | A x B
Taille platine supérieure | a x b
Distance entre les trous de boulon | d
Taille de boulon | F
Décalage |
Capacité de charge
(kg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100RBE1 | 4 | 3.94 | 1.18 | 4.92 | 100 x 85 | 80 x 60 | M8 / 5/16" | 1.42 | 100.00 |
100RBE1/FI | 4 | 3.94 | 1.18 | 4.92 | 100 x 85 | 80 x 60 | M8 / 5/16" | 1.42 | 100.00 |
125RBE1 | 5 | 4.92 | 1.48 | 5.91 | 100 x 85 | 80 x 60 | M8 / 5/16" | 1.57 | 120.00 |
125RBE1/FI | 5 | 4.92 | 1.48 | 5.91 | 100 x 85 | 80 x 60 | M8 / 5/16" | 1.57 | 120.00 |
162RBE1 | 6.3125 | 6.30 | 1.57 | 7.68 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | M10 / 3/8" | 2.36 | 225.00 |
162RBE1/FI | 6.3125 | 6.30 | 1.57 | 7.68 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | M10 / 3/8" | 2.36 | 225.00 |
202RBE1 | 8 | 7.87 | 1.97 | 9.25 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | M10 / 3/8" | 2.56 | 350.00 |
202RBE1/FI | 8 | 7.87 | 1.97 | 9.25 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | M10 / 3/8" | 2.56 | 350.00 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce) | D
Roue
Diamètre | T2
Largeur de la bande de roulement | H
Hauteur totale | A x B
Taille platine supérieure | a x b
Distance entre les trous de boulon | d
Taille de boulon | F
Décalage |
Capacité de charge
(kg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 3.94 | 1.18 | 4.92 | 100 x 85 | 80 x 60 | M8 / 5/16" | 1.42 | 100.00 |
5 | 4.92 | 1.48 | 5.91 | 100 x 85 | 80 x 60 | M8 / 5/16" | 1.57 | 120.00 |
6.3125 | 6.30 | 1.57 | 7.68 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | M10 / 3/8" | 2.36 | 225.00 |
8 | 7.87 | 1.97 | 9.25 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | M10 / 3/8" | 2.56 | 350.00 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$42.94
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 24 | $42.94 |
25 | 49 | $39.36 |
50 | 99 | $35.79 |
≥ 100 | | $32.21 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 2.015 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
Tutoriel de téléchargement CAO
À propos des téléchargements CAO