Plage de capacité de charge allant de 150 à 300 kg.
Résiste à l'abrasion, ne change pas de couleur, n'use pas le plancher, résiste aux chocs, résiste à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.
Spécifications
Support
Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
Double roulement à billes dans la couronne du pivot
Pivot étanche
Axe de roue boulonné
Roue
Bande en polyuréthane, moulé sous pression
Dureté de 98° Shore A
Jante en nylon de haute qualité
Gris
Centre/jante de la roue
Nylon de haute qualité, résistant aux chocs
Liaison chimique
Gris argenté
Conforme à la directive RoHS
Sur demande
Supports de roue avec roue "stop-top" et freins pivotants ou verrous directionnels
Roues individuelles, série PTH
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min
Max
Price
1
24
$26.91
25
49
$24.67
50
99
$22.43
≥ 100
$20.18
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial :800-877-8351
RoHS: -
Cette pièce est nouvelle dans notre gamme de produits, aucun détail n’est disponible pour le moment. Pour des détails plus récents sur la compatibilité RoHS, veuillez contacter notre service commercial.
Poids: 1.294 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.