LH-GSPO Roulettes pivotantes en fonte à roue en nylon pour service mi-lourd Acier, avec support de platine, série de support à usage intensif

Photo

 LH-GSPO Roulettes pivotantes en fonte à roue en nylon pour service mi-lourd, avec support de platine, série de support à usage intensif Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix
Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix
 LH-GSPO Roulettes pivotantes en fonte à roue en nylon pour service mi-lourd, avec support de platine, série de support à usage intensif Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix  LH-GSPO Roulettes pivotantes en fonte à roue en nylon pour service mi-lourd, avec support de platine, série de support à usage intensif Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant jusqu'à 700 kg.
Particulièrement résistant aux charges à fort impact et aux chocs, capacité de charge extrêmement élevée. Très haute résistance à l'abrasion, faible résistance au roulement. Résistance à la corrosion, résistance chimique élevée à l'alcool, aux sels, à la graisse et à certains acides et bases dilués. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué pour usage intensif, avec support de platine
  • Support de pivot avec fourche et platine renforcées, boulonné et sécurisé
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par des douilles de palier durcies spéciales dans la couronne rotative
  • Axe de pivot pour usage intensif

Roue

  • Nylon robuste, rigide et fortement comprimé
    Couleur blanc naturel, ombré

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série GSPO

Schéma technique

Masquer schéma technique
 LH-GSPO Roulettes pivotantes en fonte à roue en nylon pour service mi-lourd, avec support de platine, série de support à usage intensif schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P14Taille de la plaque (4 1/2" x 4")

Type

KRoulement à billes
K-FIRoulement à billes avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Diamètre de la roue
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale
A x B
Platine
Taille
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
3.1253.151.574.724 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M8_/_5/16"1.77700.00
4.003.941.575.514 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M8_/_5/16"1.77700.00
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Diamètre de la roue
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale
A x B
Platine
Taille
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
3.1253.151.574.72100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77700.00
43.941.575.51100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77700.00

Configuration et prix

D
Version


Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$139.34
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$139.34
2549$127.73
5099$116.12
≥ 100$104.50
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale