LKRA-POA Roulettes pivotantes en nylon noir Acier, avec support de trou de boulon, série de support à usage intensif

Photo

 LKRA-POA Acier, roulettes pivotantes à roue en nylon noir, avec support de trou de boulon, série de support à usage intensif Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
 LKRA-POA Acier, roulettes pivotantes à roue en nylon noir, avec support de trou de boulon, série de support à usage intensif Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LKRA-POA Acier, roulettes pivotantes à roue en nylon noir, avec support de trou de boulon, série de support à usage intensif Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant jusqu'à 120 kg.
Faible résistance au roulement.
Résistant à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.
Les dimensions indiquées pour les roues et les pneus sont valides pour les pneus non chargés et peuvent légèrement augmenter en épaisseur et en diamètre pendant les opérations. Par conséquent, il faut tenir compte du jeu possible.

Spécifications

Support de pivot

  • Acier embouti, zingué, avec support de platine
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Plastique nylon noir de haute qualité

RoHS

Sur demande

Autres tailles
Roues individuelles, série POA

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LKRA-POA Acier, roulettes pivotantes à roue en nylon noir, avec support de trou de boulon, série de support à usage intensif schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Diamètre de la roue
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur

Diamètre de la platine
d
Trou de boulon
Taille

Utiliser le boulon de montage
F
Roulette pivotante excentrée

Capacité de charge (kg)
3.1253.151.264.252.240.51M12 / 1/2"1.57120.00
43.941.265.242.240.51M12 / 1/2"1.57120.00
54.921.266.222.240.51M12 / 1/2"1.57120.00

Configuration et prix

3D Product Configurator
D
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.09
In Stock: 28
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$17.09
5099$15.66
100249$14.24
≥ 250$12.82
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.069 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
LKRA-POA-80-GLKRA-POA-80-G-FILKRA-POA-100-GLKRA-POA-100-G-FILKRA-POA-125-GLKRA-POA-125-G-FI