LMDA-VPA Roulettes jumelées pivotantes en caoutchouc gris pour service mi-lourd Acier, avec support de trou de boulon

Photo

 LMDA-VPA Acier, roulettes jumelées pivotantes en caoutchouc gris pour service mi-lourd, avec support de trou de boulon Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
 LMDA-VPA Acier, roulettes jumelées pivotantes en caoutchouc gris pour service mi-lourd, avec support de trou de boulon Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LMDA-VPA Acier, roulettes jumelées pivotantes en caoutchouc gris pour service mi-lourd, avec support de trou de boulon Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 60 à 80 kg.
Résistant aux chocs et à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué avec support de trou de boulon
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Pneu standard en caoutchouc plein gris non marquant
  • Jante en plastique nylon noir de haute qualité

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série VPA
Roue avec roulement à billes

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LMDA-VPA Acier, roulettes jumelées pivotantes en caoutchouc gris pour service mi-lourd, avec support de trou de boulon schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Diamètre de la roue
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale

Diamètre de la platine
d
Trou de boulon
Taille

Utiliser le boulon de montage
F
Décalage

Capacité de charge (kg)
21.970.712.801.610.40M10 / 3/8"1.2270.00
32.950.983.862.170.40M10 / 3/8"1.34100.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.02
In Stock: 73
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$19.02
5099$17.44
100249$15.85
≥ 250$14.27
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.546 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale