LRA-VSTH Roulettes pivotantes à bande de roulement Extrathane® à usage léger Acier, avec raccord de trou de boulon

Photo

 LRA-VSTH Roulettes pivotantes à bande de roulement Extrathane® en acier à usage léger, avec raccord de trou de boulon Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Capacité de charge 100 kg.

La protection des billes est assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes.

Le procédé de sertissage dynamique spécial Blickle du pivot se traduit par un jeu minimal de la couronne du pivot et des caractéristiques de roulement lisses avec une durée de vie accrue grâce à l'écrouissage des chemins de billes.

Les roues génèrent un faible bruit, une faible résistance au roulement, une bonne conservation du sol, une très forte résistance à l'abrasion et une résistance élevée aux coupures et au déchirement.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué
  • Double roulement à billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Bande de roulement Blickle Extrathane® (polyuréthane), couleur marron clair, couleur de jante argent
  • Dureté de 92° Shore A
  • Très bonne liaison chimique avec le centre de la roue

Centre de la roue

  • Acier
  • Bande de roulement coulée

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LRA-VSTH Roulettes pivotantes à bande de roulement Extrathane® en acier à usage léger, avec raccord de trou de boulon schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KRoulement à billes
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Diamètre de la roue
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale

Diamètre de la platine
d
Trou de boulon
Taille

Utiliser le boulon de montage
F
Décalage

Capacité de charge (kg)
11.381.061.971.690.43M10 / 3/8"0.59100.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.42
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$19.42
5099$17.80
100249$16.19
≥ 250$14.57
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.456 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale