XK | Roulement à billes en inox |
XK-FI | Roulement à billes en inox avec frein stop-fix |
G | Palier lisse |
G-FI | Palier lisse avec frein stop-fix |
XR | Roulement à rouleaux en inox |
XR-FI | Roulement à rouleaux en inox avec frein stop-fix |
P14 | Taille de la plaque (4 1/2" x 4") |
P3 | Taille de la plaque (140 mm x 110 mm) |
Nominal Roue Diamètre (Pouce) | D Roue Diamètre | T2 Bande de roulement Largeur | H Total Hauteur | A x B Taille de la platine | a x b Distance entre trous de boulons | d Taille de boulon | F Décalage | Capacité de charge (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5.91 | 1.77 | 7.48 | 4 1/2 x 4 | 3 5/8 x 2 5/8 / 3x3 | M10 /3/8" | 2.13 | 300 |
8 | 7.87 | 1.97 | 9.25 | 4 1/2 x 4 | 3 5/8 x 2 5/8 / 3x3 | M10 /3/8" | 2.13 | 300 |
Nominal Roue Diamètre (Pouce) | D Roue Diamètre | T2 Bande de roulement Largeur | H Total Hauteur | A x B Taille de la platine | a x b Distance entre trous de boulons | d Taille de boulon | F Décalage | Capacité de charge (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5.91 | 1.77 | 7.48 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | M10 /3/8" | 2.13 | 300 |
8 | 7.87 | 1.97 | 9.25 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | M10 /3/8" | 2.13 | 300 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $161.76 |
50 | 99 | $148.28 |
100 | 249 | $134.80 |
≥ 250 | $121.32 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351