Plage de capacité de charge allant jusqu'à 120 kg.
Résiste à l'abrasion, ne change pas de couleur, n'use pas le plancher, résiste aux chocs, résiste à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.
Spécifications
Support
Inox 304 embouti de haute qualité, avec support de trou de boulon
Support de pivot avec double chemin de billes dans la couronne du pivot
Axe de pivot pour usage intensif
Toutes les pièces métalliques, y compris les billes, l'axe de pivot et le matériau de l'essieu sont en inox
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min
Max
Price
1
24
$55.71
25
49
$51.07
50
99
$46.43
≥ 100
$41.78
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial :800-877-8351
RoHS: -
Cette pièce est nouvelle dans notre gamme de produits, aucun détail n’est disponible pour le moment. Pour des détails plus récents sur la compatibilité RoHS, veuillez contacter notre service commercial.
Poids: 1.102 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.