Options de pièce / Tableau
Version
P3 Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
Type
Afficher / Masquer colonnes
Référence
Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce) D
Roue
Diamètre T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
5
6
8
4,92
5,91
7,87
1,57
1,97
6,10
7,76
9,65
140 x 110
105 x 75-80
M10_/_3/8"
1,89
2,48
2,56
350,00
800,00
125CMR4 5 4,92 1,57 6,10 140 x 110 105 x 75-80 M10_/_3/8" 1,89 350,00
150GMR4 6 5,91 1,97 7,76 140 x 110 105 x 75-80 M10_/_3/8" 2,48 800,00
200GMR4 8 7,87 1,97 9,65 140 x 110 105 x 75-80 M10_/_3/8" 2,56 800,00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce) D
Roue
Diamètre T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
5
6
8
4,92
5,91
7,87
1,57
1,97
6,10
7,76
9,65
140 x 110
105 x 75-80
M10_/_3/8"
1,89
2,48
2,56
350,00
800,00
5 4,92 1,57 6,10 140 x 110 105 x 75-80 M10_/_3/8" 1,89 350,00
6 5,91 1,97 7,76 140 x 110 105 x 75-80 M10_/_3/8" 2,48 800,00
8 7,87 1,97 9,65 140 x 110 105 x 75-80 M10_/_3/8" 2,56 800,00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$164.36
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 24 $164.36
25 49 $150.66
50 99 $136.97
≥ 100 $123.27
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 3.377 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2006
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DXF AUTOCAD VERSION 2013
SVG
TIFF (2D View)
À propos des téléchargements CAO