Les contre-écrous peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres composants comme des vis à tête moletée, des vis papillon à couple, des ensembles boutons à main, des ensembles de serrage de patins d'articulation et de nombreuses autres applications d'outillage.
Spécifications
Écrou
Acier doux à faible teneur en carbone, finition oxyde noir
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.025 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.