NO.6334 Écrous de rallonge Acier

Photo

 NO.6334 Écrous de rallonge en acier

Description du produit

Informations

N° Les écrous de rallonge en acier 6334 sont utilisés pour accompagner les boulons DIN 787 et les goujons DIN 6379, afin de configurer des tâches sur des machines-outils.

À des fins fonctionnelles et de sécurité, les boulons et/ou goujons à coupler doivent être vissés sur l'un des côtés à la moitié de la longueur de l'écrou. La portée de filetage minimale doit être de 1 x diamètre.

Spécifications

Écrou

  • Taille métrique
    Acier trempé, classe de propriété matérielle européenne de nuance 10.9
    (hauteur "m" = 3 x diamètre du filetage)

  • Taille en pouces
    Acier à faible teneur en carbone, finition oxyde noir
    Fini à froid et cémenté


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 NO.6334 Écrous de rallonge en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
s
Sur plats
em
1/4 x 200.560.6490.88
5/16 x 180.560.6490.88
3/8 x 160.690.7941.13
1/2 x 130.881.0101.50
5/8 x 111.061.2301.75
3/4 x 101.251.4402.00
7/8 x 91.381.5902.25
1 x 81.501.7302.50
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
s
Sur plats
em
M 60.390.4530.71
M 80.510.5670.94
M 100.630.7011.18
M 100.670.7441.18
M 120.710.7871.42
M 120.750.8311.42
M 140.830.9211.65
M 140.870.9651.65
M 160.941.0551.89
M 181.061.1852.13
M 201.181.3192.36
M 221.341.4842.60
M 221.261.4062.60
M 241.421.5752.83
M 271.611.7953.19
M 301.812.0203.54
M 362.172.4134.25
M 422.562.8584.96
M 482.953.3035.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1

Pouces


Métrique


Across flats s

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.20
In Stock: 20
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$5.20
100249$4.76
250499$4.33
≥ 500$3.90
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.206 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

NO.6334-M6-10NO.6334-M8-13NO.6334-M10-16NO.6334-M10-17NO.6334-M12-18NO.6334-M12-19NO.6334-M14-21NO.6334-M14-22NO.6334-M16-24NO.6334-M18-27NO.6334-M20-30NO.6334-M22-34NO.6334-M22-32NO.6334-M24-36NO.6334-M27-41NO.6334-M30-46NO.6334-M36-55NO.6334-M42-65NO.6334-M48-75NO.6334-1/4x20-0.56NO.6334-5/16x18-0.56NO.6334-3/8x16-0.69NO.6334-1/2x13-0.88NO.6334-5/8x11-1.06NO.6334-3/4x10-1.25NO.6334-7/8x9-1.38NO.6334-1x8-1.50

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.