Les tasseaux antidérapants GN 508.1 présentent des dimensions identiques aux DIN 508.
Ils sont toutefois munis d'une bille sous charge de ressort sur le côté. Ceci empêche tout mouvement inopiné de l'écrou, notamment dans un lit de rainures en T monté verticalement.
Spécifications
Tasseaux
Acier cémenté
Classe de résistance Zingué, finition passivée bleue8
Zingué, finition passivée bleue
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.030 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.