NO.508R Écrous à rainure en T Acier, semi-finis

Photo

 NO.508R Écrous à rainures en T en acier, semi-finis

Description du produit

Informations

Les écrous à rainures en T semi-finis peuvent être forés et taraudés de façon économique à l'aide de filetages non standard.

Afin de réaliser un traitement thermique selon la classe de propriété 10.9, à savoir HRC 21 - 28, chauffez le matériau à 880 degrés C pendant 45 minutes, trempez dans de l'huile à 75 degrés C, puis tempérez à 550 degrés C pendant 2 heures.

Spécifications

Corps
Acier trempé 0,35 - 0,45 % C


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 NO.508R Écrous à rainures en T en acier, semi-finis schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TSlot
Largeur
aehk
0.240.220.390.310.16
0.310.300.510.390.24
0.390.380.590.470.24
0.470.460.710.550.28
0.550.540.870.630.31
0.630.620.980.710.35
0.710.701.100.790.39
0.790.781.260.940.47
0.870.851.381.100.55
0.940.931.571.260.63
1.101.091.731.420.71
1.261.251.971.570.79
1.421.402.131.730.87
1.651.642.562.051.02
1.891.872.952.361.18
2.132.113.352.761.34

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
T-slot width

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.47
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.47
100249$2.26
250499$2.06
≥ 500$1.85
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

NO.508R-6NO.508R-8NO.508R-10NO.508R-12NO.508R-14NO.508R-16NO.508R-18NO.508R-20NO.508R-22NO.508R-24NO.508R-28NO.508R-32NO.508R-36NO.508R-42NO.508R-48NO.508R-54
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.