STN Écrous à rainures en T standard Acier

Photo

 STN Écrous à rainures en T standard en acier

Description du produit

Informations

Les écrous à rainures en T sont utilisés pour configurer des tâches sur des machines-outils. Ils sont également employés avec des jeux de goujons et affichent de nombreuses applications liées à des gabarits et des fixations.

Remarque : Le conception de sécurité avec un filetage taraudé court permet d'éviter que le goujon ne soit vissé dans la table.

Les écrous à rainures en T standard totalement filetés dans la langue sont légèrement sous-dimensionnés pour correspondre à la table de la machine (A).

Spécifications

Corps de tasseau
Acier à faible teneur en carbone et fini à froid, cémenté, finition oxyde noir

RoHS

Sur demande

Écrous en T de sécurité

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 STN Écrous à rainures en T standard en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
ad
Filetage
e2e1kh
0.3755/16 x 18-0.6250.8750.190.50
0.4385/16 x 183/8 x 160.6880.8750.220.50
0.5003/8 x 16-0.8750.8750.280.50
0.5633/8 x 161/2 x 130.8751.1300.340.63
0.6251/2 x 13-1.0001.1300.340.63
0.6251/2 x 13-1.1301.1300.380.75
0.6881/2 x 135/8 x 111.1301.2500.440.75
0.7501/2 x 135/8 x 111.2501.2500.470.75
0.8135/8 x 113/4 x 101.2501.5000.561.00
0.8753/4 x 10-1.5001.5000.561.00
1.0507/8 x 9-1.6302.0000.691.13

Configuration et prix

3D Product Configurator
Taille de la rainure a
Filetage d
Largeur e2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.87
In Stock: 168
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.87
100249$3.55
250499$3.23
≥ 500$2.90
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.043 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
STN-0.375-5/16x18-0.625STN-0.438-5/16x18-0.688STN-0.438-3/8x16-0.688STN-0.500-3/8x16-0.875STN-0.563-3/8x16-0.875STN-0.563-1/2x13-0.875STN-0.625-1/2x13-1.000STN-0.625-1/2x13-1.130STN-0.688-1/2x13-1.130STN-0.688-5/8x11-1.130STN-0.750-1/2x13-1.250STN-0.750-5/8x11-1.250STN-0.813-5/8x11-1.250STN-0.813-3/4x10-1.250STN-0.875-3/4x10-1.500STN-1.050-7/8x9-1.630