Les patins à rotule GN 346 sont généralement utilisés pour le transfert de forces de serrage. Ils peuvent être utilisés sur des surfaces irrégulières ou non-parallèles et se serrent sans devoir tordre les pièces serrées.
Les charges statiques indiquées dans le tableau ont été déterminées au moyen d'une série d'essais pendant lesquels un nombre limité de patins ont été soumis pendant une durée limitée à des charges statiques verticales. Aux valeurs indiquées, une déformation permanente de la bille est quasiment impossible.
Ces patins peuvent également être utilisés comme des pieds de machine ayant un pied de petit diamètre.
Spécifications
Patins
Acier
zingué, finition passivée bleue
Classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.