Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence ST - Acier Référence PA - Plastique d1
Filetage l2 d2 l1 A/F
pouces Max.Load
(lbs)
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1 x 8
0.34
0.44
0.50
0.55
0.59
0.63
0.69
0.75
0.80
0.83
0.84
1.00
1.19
1.25
1.30
1.34
1.63
1.69
1.75
1.80
2.00
2.63
2.69
0.146
0.185
0.240
0.293
0.400
0.506
0.625
0.813
0.50
0.75
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
0.09
0.13
0.16
0.19
0.25
0.31
0.38
0.56
500 lbf (2224 N)
900 lbf (4003 N)
2290 lbf (10186 N)
3340 lbf (14857 N)
7300 lbf (32472 N)
11700 lbf (52044 N)
15000 lbf (66723 N)
21000 lbf (93412 N)
L04-2184 L04-2259 10 x 32 0.34 0.146 0.50 0.09 500 lbf (2224 N)
L04-2187 L04-2262 1/4 x 20 0.34 0.185 0.50 0.13 900 lbf (4003 N)
L04-2190 L04-2265 1/4 x 20 0.59 0.185 0.75 0.13 900 lbf (4003 N)
L04-2193 L04-2268 1/4 x 20 0.84 0.185 1.00 0.13 900 lbf (4003 N)
L04-2196 L04-2271 1/4 x 20 1.34 0.185 1.50 0.13 900 lbf (4003 N)
L04-2199 L04-2274 5/16 x 18 0.55 0.240 0.75 0.16 2290 lbf (10186 N)
L04-2202 L04-2277 5/16 x 18 0.80 0.240 1.00 0.16 2290 lbf (10186 N)
L04-2205 L04-2280 5/16 x 18 1.30 0.240 1.50 0.16 2290 lbf (10186 N)
L04-2208 L04-2283 5/16 x 18 1.80 0.240 2.00 0.16 2290 lbf (10186 N)
L04-2211 L04-2286 3/8 x 16 0.50 0.293 0.75 0.19 3340 lbf (14857 N)
L04-2214 L04-2289 3/8 x 16 0.75 0.293 1.00 0.19 3340 lbf (14857 N)
L04-2217 L04-2292 3/8 x 16 1.25 0.293 1.50 0.19 3340 lbf (14857 N)
L04-2220 L04-2295 3/8 x 16 1.75 0.293 2.00 0.19 3340 lbf (14857 N)
L04-2223 L04-2298 1/2 x 13 0.44 0.400 0.75 0.25 7300 lbf (32472 N)
L04-2226 L04-2301 1/2 x 13 0.69 0.400 1.00 0.25 7300 lbf (32472 N)
L04-2229 L04-2304 1/2 x 13 1.19 0.400 1.50 0.25 7300 lbf (32472 N)
L04-2232 L04-2307 1/2 x 13 1.69 0.400 2.00 0.25 7300 lbf (32472 N)
L04-2235 L04-2310 1/2 x 13 2.69 0.400 3.00 0.25 7300 lbf (32472 N)
L04-2238 L04-2313 5/8 x 11 0.63 0.506 1.00 0.31 11700 lbf (52044 N)
L04-2241 L04-2316 5/8 x 11 1.63 0.506 2.00 0.31 11700 lbf (52044 N)
L04-2244 L04-2319 5/8 x 11 2.63 0.506 3.00 0.31 11700 lbf (52044 N)
L04-2247 L04-2322 3/4 x 10 1.00 0.625 1.50 0.38 15000 lbf (66723 N)
L04-2250 L04-2325 3/4 x 10 2.00 0.625 2.50 0.38 15000 lbf (66723 N)
L04-2253 L04-2328 1 x 8 0.83 0.813 1.50 0.56 21000 lbf (93412 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1
Filetage l2 d2 l1 A/F
pouces Max.Load
(lbs)
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1 x 8
0.34
0.44
0.50
0.55
0.59
0.63
0.69
0.75
0.80
0.83
0.84
1.00
1.19
1.25
1.30
1.34
1.63
1.69
1.75
1.80
2.00
2.63
2.69
0.146
0.185
0.240
0.293
0.400
0.506
0.625
0.813
0.50
0.75
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
0.09
0.13
0.16
0.19
0.25
0.31
0.38
0.56
500 lbf (2224 N)
900 lbf (4003 N)
2290 lbf (10186 N)
3340 lbf (14857 N)
7300 lbf (32472 N)
11700 lbf (52044 N)
15000 lbf (66723 N)
21000 lbf (93412 N)
10 x 32 0.34 0.146 0.50 0.09 500 lbf (2224 N)
1/4 x 20 0.34 0.185 0.50 0.13 900 lbf (4003 N)
1/4 x 20 0.59 0.185 0.75 0.13 900 lbf (4003 N)
1/4 x 20 0.84 0.185 1.00 0.13 900 lbf (4003 N)
1/4 x 20 1.34 0.185 1.50 0.13 900 lbf (4003 N)
5/16 x 18 0.55 0.240 0.75 0.16 2290 lbf (10186 N)
5/16 x 18 0.80 0.240 1.00 0.16 2290 lbf (10186 N)
5/16 x 18 1.30 0.240 1.50 0.16 2290 lbf (10186 N)
5/16 x 18 1.80 0.240 2.00 0.16 2290 lbf (10186 N)
3/8 x 16 0.50 0.293 0.75 0.19 3340 lbf (14857 N)
3/8 x 16 0.75 0.293 1.00 0.19 3340 lbf (14857 N)
3/8 x 16 1.25 0.293 1.50 0.19 3340 lbf (14857 N)
3/8 x 16 1.75 0.293 2.00 0.19 3340 lbf (14857 N)
1/2 x 13 0.44 0.400 0.75 0.25 7300 lbf (32472 N)
1/2 x 13 0.69 0.400 1.00 0.25 7300 lbf (32472 N)
1/2 x 13 1.19 0.400 1.50 0.25 7300 lbf (32472 N)
1/2 x 13 1.69 0.400 2.00 0.25 7300 lbf (32472 N)
1/2 x 13 2.69 0.400 3.00 0.25 7300 lbf (32472 N)
5/8 x 11 0.63 0.506 1.00 0.31 11700 lbf (52044 N)
5/8 x 11 1.63 0.506 2.00 0.31 11700 lbf (52044 N)
5/8 x 11 2.63 0.506 3.00 0.31 11700 lbf (52044 N)
3/4 x 10 1.00 0.625 1.50 0.38 15000 lbf (66723 N)
3/4 x 10 2.00 0.625 2.50 0.38 15000 lbf (66723 N)
1 x 8 0.83 0.813 1.50 0.56 21000 lbf (93412 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$10.23
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $10.23
100 249 $9.38
250 499 $8.53
≥ 500 $7.67
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.006 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Inventor 2024
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
Solid Edge 2023
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2015
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
SVG
TIFF (2D View)
Tutoriel de téléchargement CAO
VIDEO
À propos des téléchargements CAO