Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes Référence For thread size d1 b s
1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1.00 1.25 1.50 2.00 2.13 2.50 2.63 3.00 0.28 0.34 0.41 0.53 0.63 0.78 0.91 1.03 0.25 0.31 0.38 0.44 0.50 0.56 28ACW1 1/4 1.25 0.28 0.25
34ACW1 5/16 1.25 0.34 0.31
41ACW2 3/8 1.50 0.41 0.38
53ACW3 1/2 2.00 0.53 0.38
63ACW5 5/8 2.13 0.63 0.38
78ACW5 3/4 2.50 0.78 0.44
91ACW6 7/8 2.63 0.91 0.50
103ACW7 1.00 3.00 1.03 0.56
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Pouces For thread size d1 b s
1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1.00 1.25 1.50 2.00 2.13 2.50 2.63 3.00 0.28 0.34 0.41 0.53 0.63 0.78 0.91 1.03 0.25 0.31 0.38 0.44 0.50 0.56
1/4 1.25 0.28 0.25
5/16 1.25 0.34 0.31
3/8 1.50 0.41 0.38
1/2 2.00 0.53 0.38
5/8 2.13 0.63 0.38
3/4 2.50 0.78 0.44
7/8 2.63 0.91 0.50
1.00 3.00 1.03 0.56
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
For thread size
d1
Material
For thread size
d1
Material
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$4.04
In Stock: 8
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price 1 99 $4.04 100 249 $3.70 250 499 $3.37 ≥ 500 $3.03
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.075 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.