Les pieds DIN 6320 sont généralement utilisés dans la construction de gabarits à condition qu'un support autocentreur ou un ajustement axial ne soit pas nécessaire.
Ces pieds sont composés d'acier 1.0718, et non d'acier revenu et trempé comme spécifié dans la norme DIN 6320 officielle.
Spécifications
Pieds
Acier, norme européenne n° 1.0718, non durci, noirci
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.