Les goupilles de centrage / positionnement DIN 6321 sont insérées dans des alésages de positionnement. La conception aplatie de type C procure une tolérance pour l'espacement des deux alésages. Cette conception est également utilisée pour fixer des pièces devant être positionnées uniquement dans un seul sens.
Les types A et B peuvent également être utilisés comme surfaces portantes ou pieds.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.