Les vis de fixation GN 913.2 dotées d'une extrémité sphérique durcie (type A) sont utilisées dans des applications où un contact est nécessaire. Elles constituent une alternative plus économique aux vis à bille orientables GN 605 et GN 606.
Les vis de fixation à extrémité pointue durcie (type B) proposent quant à elle une autre forme de finition. De plus, elles peuvent faire office de repère lors d'un forage.
Spécifications
Corps de la vis de fixation
Acier, classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²), finition oxyde noir
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.