Charnières invisibles

Les charnières multi-joints, également appelées charnières invisibles, constituent le nouveau type de charnière dans le secteur de la construction. Montées dans le logement pour gagner de la place et se protéger du vandalisme, elles permettent des angles d'ouverture jusqu'à 180° sur les battants, les trappes et les portes. Elles assurent une accessibilité optimale à l'intérieur du logement. De manière générale, la partie extérieure du logement est exempte de fixations, ce genre d'accessoires étant incompatible avec la conception ou devant être évité pour des raisons particulières, telles que la facilité de nettoyage.
Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales