La conception ingénieuse des charnières GN 138 leur permet d'être utilisées dans des installations ou sur des machines pour lesquelles l'aspect esthétique et bien conçu est important.
Le montage dissimulé et inviolable par l'arrière met en valeur et renforce l'aspect spécial de la charnière.
Lespacement des trous de fixation m°1° / m°2°° correspond à celui des charnières disponibles sur le marché qui peuvent être utilisées à la place.
Spécifications
Corps
Zinc moulé sous pression, fini poudré Noir, RAL 9005, finition texturéeSW Argenté, RAL 9006, finition texturéeSR
Goupille
Inox AISI 303
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.154 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.