RG | Avec bouton moleté creux GN 7336 |
VK7 | Par broche carrée |
VK8 | Par broche carrée |
DK | Avec broche triangulaire |
SK6 | Avec hexagone |
VDE | Par double panneton |
Plage de serrage A1 - A5 (épaisseur de la porte + épaisseur de l'encadrement) | ||||
---|---|---|---|---|
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 |
4 - 16 | 11 - 23 | 19 - 31 | 27 - 39 | 34 - 46 |
b max. | l ≈ | b max. | l ≈ | b max. | l ≈ | b max. | l ≈ | b max. | l ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.47 | - | 0.47 | 0.79 | 0.47 | 0.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En tournant le loquet dans le sens horaire, la clé est d'abord tournée de 90° et ainsi déplacée en position de fermeture. En continuant à tourner, le filetage (M10) le déplacera dans le sens axial (12 mm max.) et finira par serrer la porte contre le châssis. En tournant de 90° dans le sens anti-horaire, la clavette recule et libère la porte. Le ressort de compression génère la force de friction nécessaire à la rotation de 90°. Un orifice tel qu'illustré ci-contre doit être pratiqué dans la porte lors du montage. L'interverrouillage est introduit par l'avant via l'alésage, l'écrou à 6 pans peut être vissé sur la clavette par l'arrière. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $37.00 |
100 | 249 | $33.92 |
250 | 499 | $30.84 |
≥ 500 | $27.75 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351