AVLM Pieds de mise à niveau antivibratoires "ANTI-VIBE®" à douille taraudée, filetage en pouces

Photo

 AVLM Pieds de mise à niveau antivibratoires "ANTI-VIBE®" à filetage en pouces, de type douille taraudée Type: B - Avec patin à usage léger
Type: B - Avec patin à usage léger
 AVLM Pieds de mise à niveau antivibratoires "ANTI-VIBE®" à filetage en pouces, de type douille taraudée Type: B - Avec patin à usage léger  AVLM Pieds de mise à niveau antivibratoires "ANTI-VIBE®" à filetage en pouces, de type douille taraudée Type: C - Avec patin à usage moyen  AVLM Pieds de mise à niveau antivibratoires "ANTI-VIBE®" à filetage en pouces, de type douille taraudée Type: D - Avec patin à usage intensif

Description du produit

Informations

Les pieds de mise à niveau anti-vibration pivotent de 10 à 15° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales.

Ils servent à réduire les vibrations transmises pour les machines de haute précision et informatisées. En utilisant le pied présentant la plage de charge maximale la plus proche du poids spécifique requis, vous pouvez réduire de 98 % les vibrations transmises sur la plupart des machines.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

Spécifications

  • Pied de mise à niveau
    Acier zingué jaune à faible teneur en carbone

  • Articulation à rotule taraudée durcie, usinée dans une barre pleine

RoHS

Sur demande

À partir d'une quantité minimale donnée, les pieds de mise à niveau "ANTI-VIBE®" sont en inox.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 AVLM Pieds de mise à niveau antivibratoires "ANTI-VIBE®" à filetage en pouces, de type douille taraudée schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BAvec patin à usage léger
CAvec patin à usage moyen
DAvec patin à usage intensif
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l2l3l4A/FtCharge maximale
Usage léger
Charge maximale
Usage moyen
Charge maximale
Usage intensif
Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage léger
Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage moyen
Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage intensif
1.253/8 x 161.1021.500.7080.1770.6250.3850.00 lbf (222.41 N)100.00 lbf (444.82 N)995 lbf (4425.98 N)141614
1.881/2 x 131.7131.750.7870.1770.7500.44120 lbf (533.78 N)240 lbf (1067.57 N)2400 lbf (10675.73 N)141613
2.505/8 x 112.3421.880.8460.1770.8450.62220 lbf (978.6 N)440 lbf (1957.21 N)4400 lbf (19572.17 N)13.51512.5
3.003/4 x 102.6772.130.8660.1771.0630.75325 lbf (1445.67 N)650 lbf (2891.34 N)6500 lbf (28913.44 N)13.51512.5
4.001 x 83.7792.500.8660.1771.3750.81590 lbf (2624.45 N)1180 lbf (5248.9 N)11800 lbf (52489.01 N)1313.511.5
6.001 1/4 x 75.7092.880.7500.1771.8751.001350 lbf (6005.09 N)2710 lbf (12054.68 N)27100 lbf (120546.8 N)131311

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.79
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.79
5099$12.64
100249$11.50
≥ 250$10.35
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

AVLM-1.25-3/8x16-BAVLM-1.25-3/8x16-CAVLM-1.25-3/8x16-DAVLM-1.88-1/2x13-BAVLM-1.88-1/2x13-CAVLM-1.88-1/2x13-DAVLM-2.50-5/8x11-BAVLM-2.50-5/8x11-CAVLM-2.50-5/8x11-DAVLM-3.00-3/4x10-BAVLM-3.00-3/4x10-CAVLM-3.00-3/4x10-DAVLM-4.00-1x8-BAVLM-4.00-1x8-CAVLM-4.00-1x8-DAVLM-6.00-11/4x7-BAVLM-6.00-11/4x7-CAVLM-6.00-11/4x7-D

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.