Options de pièce / Tableau
Type B Avec patin à usage léger C Avec patin à usage moyen D Avec patin à usage intensif
Afficher / Masquer colonnes Référence B - Avec patin à usage léger Référence C - Avec patin à usage moyen Référence D - Avec patin à usage intensif d1 d2
Filetage l1 d3 l2 l3 l4 A/F Charge maximale
Usage léger Charge maximale
Usage moyen Charge maximale
Usage intensif Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage léger Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage moyen Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage intensif
1.25 1.88 2.50 3.00 4.00 6.00 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 3/4 x 10 1 x 8 1 1/4 x 7 2.00 3.50 4.00 1.102 1.713 2.342 2.677 3.779 5.709 1.50 1.75 1.88 2.13 2.50 2.88 0.708 0.750 0.787 0.846 0.866 0.177 0.625 0.750 0.845 1.063 1.375 1.875 50.00 lbf (222.41 N) 120 lbf (533.78 N) 220 lbf (978.60 N) 325 lbf (1445.67 N) 590 lbf (2624.45 N) 1350 lbf (6005.09 N) 100.00 lbf (444.82 N) 240 lbf (1067.57 N) 440 lbf (1957.21 N) 650 lbf (2891.34 N) 1180 lbf (5248.90 N) 2710 lbf (12054.68 N) 995 lbf (4425.98 N) 2400 lbf (10675.73 N) 4400 lbf (19572.17 N) 6500 lbf (28913.44 N) 11800 lbf (52489.01 N) 27100 lbf (120546.80 N) 13 14 13.5 13 15 16 13.5 11 13 14 11.5 12.5 6T2AVL/LT 6T2AVL/MD 6T2AVL/HVY 1.25 3/8 x 16 2.00 1.102 1.50 0.708 0.177 0.625 50.00 lbf (222.41 N) 100.00 lbf (444.82 N) 995 lbf (4425.98 N) 14 16 14
8T2AVL/LT 8T2AVL/MD 8T2AVL/HVY 1.88 1/2 x 13 2.00 1.713 1.75 0.787 0.177 0.750 120 lbf (533.78 N) 240 lbf (1067.57 N) 2400 lbf (10675.73 N) 14 16 13
10T2AVL/LT 10T2AVL/MD 10T2AVL/HVY 2.50 5/8 x 11 2.00 2.342 1.88 0.846 0.177 0.845 220 lbf (978.60 N) 440 lbf (1957.21 N) 4400 lbf (19572.17 N) 13.5 15 12.5
11T2AVL/LT 11T2AVL/MD 11T2AVL/HVY 3.00 3/4 x 10 2.00 2.677 2.13 0.866 0.177 1.063 325 lbf (1445.67 N) 650 lbf (2891.34 N) 6500 lbf (28913.44 N) 13.5 15 12.5
12T3500AVL/LT 12T3500AVL/MD 12T3500AVL/HVY 4.00 1 x 8 3.50 3.779 2.50 0.866 0.177 1.375 590 lbf (2624.45 N) 1180 lbf (5248.90 N) 11800 lbf (52489.01 N) 13 13.5 11.5
16T4AVL/LT 16T4AVL/MD 16T4AVL/HVY 6.00 1 1/4 x 7 4.00 5.709 2.88 0.750 0.177 1.875 1350 lbf (6005.09 N) 2710 lbf (12054.68 N) 27100 lbf (120546.80 N) 13 13 11
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Pouces d1 d2
Filetage l1 d3 l2 l3 l4 A/F Charge maximale
Usage léger Charge maximale
Usage moyen Charge maximale
Usage intensif Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage léger Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage moyen Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage intensif
1.25 1.88 2.50 3.00 4.00 6.00 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 3/4 x 10 1 x 8 1 1/4 x 7 2.00 3.50 4.00 1.102 1.713 2.342 2.677 3.779 5.709 1.50 1.75 1.88 2.13 2.50 2.88 0.708 0.750 0.787 0.846 0.866 0.177 0.625 0.750 0.845 1.063 1.375 1.875 50.00 lbf (222.41 N) 120 lbf (533.78 N) 220 lbf (978.60 N) 325 lbf (1445.67 N) 590 lbf (2624.45 N) 1350 lbf (6005.09 N) 100.00 lbf (444.82 N) 240 lbf (1067.57 N) 440 lbf (1957.21 N) 650 lbf (2891.34 N) 1180 lbf (5248.90 N) 2710 lbf (12054.68 N) 995 lbf (4425.98 N) 2400 lbf (10675.73 N) 4400 lbf (19572.17 N) 6500 lbf (28913.44 N) 11800 lbf (52489.01 N) 27100 lbf (120546.80 N) 13 14 13.5 13 15 16 13.5 11 13 14 11.5 12.5
1.25 3/8 x 16 2.00 1.102 1.50 0.708 0.177 0.625 50.00 lbf (222.41 N) 100.00 lbf (444.82 N) 995 lbf (4425.98 N) 14 16 14
1.88 1/2 x 13 2.00 1.713 1.75 0.787 0.177 0.750 120 lbf (533.78 N) 240 lbf (1067.57 N) 2400 lbf (10675.73 N) 14 16 13
2.50 5/8 x 11 2.00 2.342 1.88 0.846 0.177 0.845 220 lbf (978.60 N) 440 lbf (1957.21 N) 4400 lbf (19572.17 N) 13.5 15 12.5
3.00 3/4 x 10 2.00 2.677 2.13 0.866 0.177 1.063 325 lbf (1445.67 N) 650 lbf (2891.34 N) 6500 lbf (28913.44 N) 13.5 15 12.5
4.00 1 x 8 3.50 3.779 2.50 0.866 0.177 1.375 590 lbf (2624.45 N) 1180 lbf (5248.90 N) 11800 lbf (52489.01 N) 13 13.5 11.5
6.00 1 1/4 x 7 4.00 5.709 2.88 0.750 0.177 1.875 1350 lbf (6005.09 N) 2710 lbf (12054.68 N) 27100 lbf (120546.80 N) 13 13 11
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Diamètre d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type
Diamètre d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$15.66
In Stock: 47
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price 1 49 $15.66 50 99 $14.36 100 249 $13.05 ≥ 250 $11.75
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.