Les patins industriels IIG-EL constituent une solution économique pour mettre des machines à usage léger à niveau, des armoires, des meubles de bureau ou tout type d'équipement à usage léger. L'acier nickelé confère une finition très décorative acceptable pour toutes les applications, tandis que le patin en élastomère est le gage d'une plus grande stabilité pour des applications antidérapantes.
Il n'est pas recommandé d'utiliser l'écrou de couplage pour l'installation. Utilisez un écrou ou un trou taraudé de 1 à 1 1/2 fois le diamètre du filetage utilisé.
Le patin réduit le bruit, les chocs et les vibrations.
Il est résistant aux huiles.
Pour s'assurer que la taille du patin soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de supports requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min
Max
Price
1
249
$3.46
250
499
$3.17
500
999
$2.89
≥ 1000
$2.60
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial :800-877-8351
RoHS: -
Cette pièce est nouvelle dans notre gamme de produits, aucun détail n’est disponible pour le moment. Pour des détails plus récents sur la compatibilité RoHS, veuillez contacter notre service commercial.
Poids: -
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.