MM 100 Pieds anti-vibrations à usage intensif "Mighty Mount"™ de type goujon fileté

Photo

 MM 100 Pieds anti-vibrations à usage intensif "Mighty Mount"™, de type goujon fileté

Description du produit

Informations

Similaires aux modèles Barrymounts®, les pieds Mighty Mounts™ sont parfaits pour des perceuses à colonne, des meuleuses, des machines CNC, des machines de moulage par injection, des poinçonneuses, des scies et un équipement de moulage par injection.

Haut niveau d'isolation contre les chocs et les vibrations, gage d'une plus longue durée de vie, réduction des niveaux de bruit.

Construction robuste et fiable et finition jaune de sécurité.

Le rembourrage en élastomère d'un pouce d'épaisseur résiste aux huiles.

Pour s'assurer que la taille du pied anti-vibrations soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

Spécifications

Socle
Logement en acier hautement résistant, fini poudré jaune (sécurité)
Vis à tête hexagonale

  • Acier zingué de grade 8
  • Le boulon est séparé, les vis dans l'embase de montage
  • Écrou hexagonal inclus.

Patin
Caoutchouc élastomère antidérapant haute densité


RoHS

Sur demande

Autres tailles et longueurs de boulons à partir d'une quantité minimale donnée.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MM 100 Pieds anti-vibrations à usage intensif "Mighty Mount"™, de type goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec patin à usage intensif
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2hCapacité de charge minimaleCapacité de charge maximale
2.001/4 x 28-1.751.000.2430.00 lbf (133.44 N)100.00 lbf (444.82 N)
2.003/8 x 163/8 x 243.001.000.24100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
3.003/8 x 163/8 x 243.001.500.39100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
3.001/2 x 13-6.001.500.39100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
5.001/2 x 13-5.001.500.47500 lbf (2224.11 N)1500 lbf (6672.33 N)
5.005/8 x 11-8.001.500.47500 lbf (2224.11 N)1500 lbf (6672.33 N)
6.001/2 x 133/4 x 105.001.730.431000 lbf (4448.22 N)4200 lbf (18682.53 N)
6.003/4 x 10-8.001.730.431000 lbf (4448.22 N)4200 lbf (18682.53 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2hCapacité de charge minimaleCapacité de charge maximale
3.00M 103.001.500.39100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
5.00M 125.001.500.47500 lbf (2224.11 N)1500 lbf (6672.33 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur de goujon l1
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.10
In Stock: 50
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$23.10
5099$21.18
100249$19.25
≥ 250$17.33
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

MM100-3.00-M10-3.00-DMM100-5.00-M12-5.00-DMM100-2.00-1/4x28-1.75-DMM100-2.00-3/8x16-3.00-DMM100-2.00-3/8x24-3.00-DMM100-3.00-3/8x16-3.00-DMM100-3.00-3/8x24-3.00-DMM100-3.00-1/2x13-6.00-DMM100-5.00-1/2x13-5.00-DMM100-5.00-5/8x11-8.00-DMM100-6.00-1/2x13-5.00-DMM100-6.00-3/4x10-5.00-DMM100-6.00-3/4x10-8.00-D

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.