PM 600 Pieds de mise à niveau PolyMount™ Teardrop Acier, de type goujon fileté

Photo

 PM 600 Pieds de mise à niveau PolyMount™ Teardrop en acier, de type goujon fileté

Description du produit

Informations

Les pieds de mise à niveau PM 600 PolyMountTM sont un choix économique pour les applications légères, moyennes et lourdes.

L'embase du pied Teardrop PolyMount "TM" est le gage d'un perçage facile et permet d'installer un tire-fond. La forme permet de décaler le trou unique vers l'extérieur de la machine, assurant ainsi le jeu nécessaire pour percer le trou du tire-fond sans déplacer la machine. Peut utiliser un tire-fond d'un diamètre allant jusqu'à 1/2".

Le pied pivote de 15° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales.

Pour déterminer la taille appropriée du pied et la charge requise par pied, divisez le poids de l'équipement par le nombre de pieds nécessaires.

Spécifications

Goujon

  • Acier à faible teneur en carbone
  • Zingué clair
  • Forgé et roulé par filetage

Socle
Nylon renforcé de fibre de verre


L'écrou de blocage fait partie intégrante de l'ensemble


Tampon antidérapant en option
Caoutchouc élastomère


RoHS

Sur demande

Autres tailles


Technologie "Socket Lock" pour immobiliser le goujon, empêchant son retrait dans des applications particulièrement difficiles.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 PM 600 Pieds de mise à niveau PolyMount™ Teardrop en acier, de type goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans patin
EAvec tampon élastomère
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Diamètre du socle
d1
Diamètre du socle
d2
Filetage
l1
Longueur du filetage
b
Longueur du filetage
d3kl2l3l4l5A/FMax. load
4.003.7851/2 x 134.005.320.532.751.270.660.830.160.755000 lbf (22241.1 N)
4.003.7851/2 x 136.005.320.532.751.270.660.830.160.755000 lbf (22241.1 N)
4.003.7855/8 x 114.005.320.532.751.400.660.830.160.886000 lbf (26689.32 N)
4.003.7855/8 x 116.005.320.532.751.400.660.830.160.886000 lbf (26689.32 N)
4.003.7853/4 x 106.005.320.532.751.400.660.830.161.067500 lbf (33361.66 N)
4.003.7853/4 x 108.005.320.532.751.400.660.830.161.067500 lbf (33361.66 N)
4.003.7851 x 86.005.320.532.751.580.660.830.161.387500 lbf (33361.66 N)
4.003.7851 x 88.005.320.532.751.580.660.830.161.387500 lbf (33361.66 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.78
In Stock: 999
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$17.78
5099$16.30
100249$14.82
≥ 250$13.33
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

PM600-4.00-1/2x13-4.00-APM600-4.00-1/2x13-4.00-EPM600-4.00-1/2x13-6.00-APM600-4.00-1/2x13-6.00-EPM600-4.00-5/8x11-4.00-APM600-4.00-5/8x11-4.00-EPM600-4.00-5/8x11-6.00-APM600-4.00-5/8x11-6.00-EPM600-4.00-3/4x10-6.00-APM600-4.00-3/4x10-6.00-EPM600-4.00-3/4x10-8.00-APM600-4.00-3/4x10-8.00-EPM600-4.00-1x8-6.00-APM600-4.00-1x8-6.00-EPM600-4.00-1x8-8.00-APM600-4.00-1x8-8.00-E

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.