SN 946 Pieds de mise à niveau Willi Glide Acier, avec goujon fileté et socle antidérapant en option

Photo

SN 946 Pieds de mise à niveau Willi Glide en acier, avec goujon fileté et socle antidérapant en option

Description du produit

Informations

Ces patins économiques sont conçus pour des applications à usage léger. Fréquemment utilisés sur des cloisons de bureaux, des rayonnages, des équipements d'exercice, des présentoirs de points de vente et de plus petites machines.

Spécifications

Socle

  • Thermoplastique rigide (nylon) ou élastomère antidérapant
  • Avec coque en acier zingué

Goujon fileté
Acier, zingué, avec écrou de réglage à 6 pans au niveau du socle


*Aucun écrou à 6 pans inclus sur les tailles de filetage 1/4X20 et 5/16X18


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
SN 946 Pieds de mise à niveau Willi Glide en acier, avec goujon fileté et socle antidérapant en option schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NAvec patch en nylon
EAvec tampon élastomère
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type N

Type E
d2
Filetage
l1l2l3l4A/F
1.00-1/4 x 20*1.000.460.3750.15-
1.00-5/16 x 18*1.000.460.3750.15-
1.38-5/16 x 18*1.000.600.5200.15-
1.381.383/8 x 161.500.680.5200.150.51
1.69-3/8 x 161.500.680.5600.150.51
1.691.691/2 x 132.500.720.5600.150.61
Aucun écrou à 6 pans inclus sur les tailles de filetage 1/4X20 et 5/16X18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1 (Type N)
Diamètre du socle d1 (Type E)
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.70
In Stock: 450
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$0.70
5099$0.64
100249$0.58
≥ 250$0.52
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

SN 946-1.00-1/4x20-1.00-NSN 946-1.00-5/16x18-1.00-NSN 946-1.38-5/16x18-1.00-NSN 946-1.38-3/8x16-1.50-NSN 946-1.38-3/8x16-1.50-ESN 946-1.69-3/8x16-1.50-NSN 946-1.69-1/2x13-2.50-NSN 946-1.69-1/2x13-2.50-E

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.