GN 351.2 Supports d'absorption des vibrations de type cylindrique, avec composants en acier

Photo

GN 351.2 Supports d'absorption des vibrations, de type cylindrique, avec composants en acier

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations GN 351.2, également appelés plots antivibratoires, supports anti-vibrations ou absorbeurs de vibrations en caoutchouc, conviennent au montage souple de machines telles que moteurs, compresseurs et pompes.

Ces supports en caoutchouc sont des éléments de construction simples et économiques. Grâce à leur élasticité et leur large gamme de tailles et de dimensions différentes, ces supports peuvent être utilisés dans de nombreuses applications nécessitant une isolation antivibratoire.

Pour les versions métriques, voir GN 351.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur la plaque de recouvrement
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaque de recouvrement, 1 insert taraudé, 1 goujon fileté
Acier, zingué, finition passivé jaune


RoHS

Sur demande

Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple*40
  • Dur*70

Spéciaux, à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 351.2 Supports d'absorption des vibrations, de type cylindrique, avec composants en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1hd2
Filetage
Longueur lstDureté du ressort ≈
Dureté 55
Charge max.
Dureté 55
Déflexion max. ≈
0.630.518 x 320.510.050.16742 lbf/in (129.9 N/mm)73.00 lbf (324.7 N)0.10
0.980.511/4 x 200.510.080.241179 lbf/in (206.4 N/mm)116 lbf (516 N)0.10
0.980.751/4 x 200.510.080.241450 lbf/in (254 N/mm)217 lbf (965.3 N)0.15
0.980.981/4 x 200.510.080.24794 lbf/in (139 N/mm)200 lbf (889.6 N)0.25
0.980.985/16 x 180.630.080.31794 lbf/in (139 N/mm)200 lbf (889.6 N)0.25
1.380.985/16 x 180.630.080.311984 lbf/in (347.5 N/mm)500 lbf (2224.1 N)0.25
2.011.613/8 x 160.630.080.391669 lbf/in (292.2 N/mm)670 lbf (2980 N)0.40
2.012.013/8 x 161.140.080.391364 lbf/in (238.9 N/mm)682 lbf (3033.7 N)0.50
3.112.241/2 x 131.260.120.473639 lbf/in (637.3 N/mm)2035 lbf (9050 N)0.56
* Not available from stock, requires a minimum order quantity

Configuration et prix

3D Product Configurator
Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Filetage d2
Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.03
In Stock: 9042
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$1.03
5099$0.94
100249$0.86
≥ 250$0.77
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.016 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 351.2-16-13-8x32-55GN 351.2-25-13-1/4x20-55GN 351.2-25-19-1/4x20-55GN 351.2-25-25-1/4x20-55GN 351.2-25-25-5/16x18-55GN 351.2-35-25-5/16x18-55GN 351.2-51-41-3/8x16-55GN 351.2-51-51-3/8x16-55GN 351.2-79-57-1/2x13-55