Les supports d'absorption des vibrations GN 351.3, également appelés plots antivibratoires, supports anti-vibrations ou absorbeurs de vibrations en caoutchouc, conviennent au montage souple de machines telles que moteurs, compresseurs et pompes.
Ces supports en caoutchouc sont des éléments de construction simples et économiques. Grâce à leur élasticité et leur large gamme de tailles et de dimensions différentes, ces supports peuvent être utilisés dans de nombreuses applications nécessitant une isolation antivibratoire.
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min
Max
Price
1
49
$1.03
50
99
$0.95
100
249
$0.86
≥ 250
$0.77
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.016 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.