Les bouchons d'huile à échappement, avec filtre GN 884 sont utilisés lorsqu'un échange d'air doit être autorisé entre l'intérieur du conteneur et l'air ambiant.
Le filtre permet d'empêcher tout transport de particules aériennes telles que de la poussière de l'extérieur à l'intérieur du conteneur. Il garantit également qu'aucune particule d'huile (ou d'autres fluides) ne s'échappe à l'extérieur.
Une étiquette portant le symbole "BE" (type A) ou un anneau de couleur bleue (type B) indique la fonction de filtre. La position d'installation recommandée est verticale par rapport au sommet.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.016 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.