GN 738 Bouchons filetés magnétiques Aluminium, matériau de l'aimant AINiCo, résistant jusqu'à 212 °F (100 °C), finition lisse

Photo

GN 738 Bouchons filetés magnétiques en aluminium, matériau de l'aimant AINiCo, résistant jusqu'à 212 °F (100 °C), finition lisse

Description du produit

Informations

Les bouchons magnétiques GN 738 attirent les particules de fer en suspension dans le liquide.

La longueur de la goupille magnétique rend sa démagnétisation impossible.
Pour éviter les bris ou la démagnétisation, les aimants à tige ronde sont munis d'un tube de protection en plastique. Ce tube doit être retiré avant d'installer le bouchon.

Le joint est retenu dans une rainure radiale dans la face correspondante, ce qui l'empêche de tomber et de sortir lorsque le bouchon est serré. Pour cette raison, le joint peut être constitué d'un matériau plus souple qui offre une meilleure étanchéité.

Spécifications

Corps
Aluminium
Finement tourné, finition lisse


Aimant
Alliage : AINiCo


Joint
Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

  • Noir
  • Résistance thermique maximale: 100 °C (212 °F)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 738 Bouchons filetés magnétiques en aluminium, matériau de l'aimant AINiCo, résistant jusqu'à 212 °F (100 °C), finition lisse schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3e ≈l1l2l3s
0.75G 1/4M 14 x 1.5--0.240.680.310.911.200.59
0.87G 3/8M 16 x 1.5--0.240.820.310.911.200.71
1.02G 1/2M 20 x 1.5--0.240.960.330.931.220.83
1.26G 3/4M 26 x 1.5M 27 x 1.5-0.241.230.350.941.261.06
1.57G 1M 33 x 1.5--0.241.460.431.021.361.26
1.97G 1 1/4M 40 x 1.5M 42 x 1.5M 42 x 20.241.860.471.061.461.61
2.36G 1 1/2---0.242.270.511.101.461.97

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.61
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$11.61
5099$10.64
100249$9.68
≥ 250$8.71
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...