d1 | d2 Pipe thread | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | G 3/8 | 1.14 | 0.12 | 0.35 | 0.35 | 1.30 | 0.20 |
Vissez la partie inférieure à l'aide d'une clé Allen®. |
|||||||||||
Insérez le filtre. |
|||||||||||
Placez la partie supérieure sur le dessus. Les boutons de la partie supérieure et les évidements appropriés de la partie inférieure servent à assembler l'unité dans une position correcte et précise. |
|||||||||||
Position de ventilation / reniflard : |
|||||||||||
Position fermée : |
|||||||||||
Pour revenir en position ventilation / respiration ou pour changer le filtre ou le démonter, tournez la partie supérieure dans le sens antihoraire comme indiqué par la flèche OUVERTURE. |
Le débit d'air [l/min.] est un facteur de la différence de pression [l/min.] entre le récipient et l'air ambiant. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $23.06 |
7 | 99 | $22.22 |
100 | 249 | $20.97 |
≥ 250 | $18.87 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351