EN 748 Bouchons de remplissage d'huile en plastique Type d'ajustement par pression, avec symbole de remplissage, avec ou sans jauge

Photo

EN 748 Bouchon de remplissage d'huile en plastique, type d'ajustement par pression, avec symbole de remplissage, avec ou sans jauge Type: A - Sans jauge
Perçage d'évent d'air: 1 - Sans perçage d'évent
ELESA original design
code: TPC. / TPC+a
Type: A - Sans jauge
Perçage d'évent d'air: 1 - Sans perçage d'évent
EN 748 Bouchon de remplissage d'huile en plastique, type d'ajustement par pression, avec symbole de remplissage, avec ou sans jauge Type: A - Sans jauge
Perçage d'évent d'air: 1 - Sans perçage d'évent EN 748 Bouchon de remplissage d'huile en plastique, type d'ajustement par pression, avec symbole de remplissage, avec ou sans jauge Type: A - Sans jauge
Perçage d'évent d'air: 2 - Avec perçage d'évent EN 748 Bouchon de remplissage d'huile en plastique, type d'ajustement par pression, avec symbole de remplissage, avec ou sans jauge Type: B - Avec jauge
Perçage d'évent d'air: 1 - Sans perçage d'évent EN 748 Bouchon de remplissage d'huile en plastique, type d'ajustement par pression, avec symbole de remplissage, avec ou sans jauge Type: B - Avec jauge
Perçage d'évent d'air: 2 - Avec perçage d'évent

Description du produit

Informations

Les bouchons de remplissage d'huile en technopolymère ne requièrent pas de filetage. Il s'agit de types d'ajustement par pression et requièrent que l'épaisseur minimale de paroi du réservoir doit de 6,5 mm (l3).

La jauge possède deux côtés plats sur lesquels les niveaux d'huile MAX-MIN peuvent facilement être marqués.

Spécifications

Plastique (Polypropylène PP)

  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Joint torique en caoutchouc NBR (Perbunan)


Jauge en acier

  • phosphaté
  • Marquages de niveau /
    Longueurs spéciales, voir GN 109

RoHS

Sur demande

Jauges à longueurs spéciales ou avec traits de marquage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 748 Bouchon de remplissage d'huile en plastique, type d'ajustement par pression, avec symbole de remplissage, avec ou sans jauge schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans jauge
BAvec jauge

Codage

1Sans perçage d'évent
2Avec perçage d'évent
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.008d3
Perçage d'évent
l1l2l3l4l5
1.180.7870.080.551.140.260.417.40
1.381.0240.080.551.140.260.417.40

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2
Type


Perçage d'évent d'air


Marques de niveau/Longueurs spéciales GN 109 (commande spéciale)

GN 109

Les marques ​​de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm.
Si nécessaire, il est possible de réaliser plus de 2 encoches qui sont alors spécifiées par les détails appropriés sur la position (l4 ... lx). En outre, des textes tels que MAX / MIN peuvent être gravés au laser en plus ou à la place des encoches en soumettant le modèle approprié.

Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note.

How to order GN 109

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.11
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$4.11
799$3.96
100249$3.74
≥ 250$3.37
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.018 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...