EN 656 Indicateurs de niveau d’huile Plastique, avec contrôle électrique du niveau d'huile, bouchon axial

Photo

EN 656 Indicateurs de niveau d’huile en plastique avec contrôle électrique du niveau d'huile, bouchon axial
ELESA original design
code: HCV-E-AX

Description du produit

Informations

La jauge GN 656 indicateurs de niveau d’huile mais peut également le surveiller à l'aide d'un contact électrique.

Un flotteur à aimant est positionné dans la plage d'indication, qui ferme ou ouvre un contact à un certain niveau de fluide (commutateur REED).

Les valeurs du tableau de pression maximale admissible sont basées sur l'utilisation d'une huile minérale (selon la norme ISO 3498) à une température de 23 °C (73 °F). L'utilisation dans des conditions différentes influence la résistance à la compression et nécessite une consultation préalable.

Spécifications

Corps
Plastique
Polyamide transparent (PA-T)

  • Résistant au vieillissement
  • Grande résistance mécanique
  • Résistant aux températures jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • Résistant aux solvants,
    sauf à l'alcool
  • Éviter tout contact avec l'eau chaude

Contraste réglable
Aluminium peint en blanc


Flotteur
Plastique (Polyamide PA), noir

  • Renforcé de fibre de verre
  • Avec aimant intégré

Joints toriques
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Vis de fixation, écrou hexagonal, rondelle crantée
Acier zingué, finition passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 656 Indicateurs de niveau d’huile en plastique avec contrôle électrique du niveau d'huile, bouchon axial schéma

Options de pièce / Tableau

Type

LSAvec contact normalement ouvert
LOAvec contact normalement fermé
LWAvec contact à deux directions
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1bd
Filetage
hkl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
Épaisseur
de paroi max.
Résistance maxi. à la compression
en bars
5.001.22M 121.181.970.863.826.790.591.100.791.141.000.3118

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Écartement des vis l1
Type



Caractéristiques du bouchon

Connecteur :

DIN EN 175301-803 Type C

Presse-étoupe :

PG 7, pour câble ø 6 à 7 mm

Section de câble :

maxi. 1,5 mm²

Indice de protection :

IP 65

Remarque : Les champs magnétiques peuvent générer des interférences !

MD656{St:_}SB-36968-0

Contrôle du niveau d'huile

Le niveau d'huile est mesuré au moyen d'un flotteur magnétique qui ouvre ou ferme un contact (contacteur REED) lorsque le niveau minimum de fluide est atteint.

Données électriques

Type LS (normalement ouvert)

Type LO (normalement fermé)

Type LW (contact à deux directions)

Tension de contact maximale :

140 V CA, 200 V CC

140 V CA, 150 V CC

140 V CA, 150 V CC

Courant maximal au contact :

1,2 A

2 A

2 A

Capacité maximale du commutateur :

10 W

20 W

20 W

Symbole de fonctionnement :

MD656{St:_}SB-41549-0 MD656{St:_}SB-41551-0 MD656{St:_}SB-41553-0

Instructions de montage pour le branchement du câble

  1. Desserrez la vis de fixation et déposez la fiche.

  2. Poussez l'insert de contact hors du logement du connecteur.

  3. Desserrez le presse-étoupe, insérez le câble dans le logement du connecteur et connectez-le à la fiche de contact.

  4. Réinsérez la fiche de contact dans le boîtier du connecteur dans la position requise, serrez le presse-étoupe pour soulager la contrainte de traction et assurer l’étanchéité du câble.

  5. Insérez le connecteur sur les contacts de la jauge de niveau d'huile, puis fixez-le avec la vis de montage.

MD656{St:_}MT-38795-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$139.39
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
15$139.39
649$134.32
5099$126.72
≥ 100$114.04
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.491 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...