LS | Avec contact normalement ouvert |
LO | Avec contact normalement fermé |
LW | Avec contact à deux directions |
l1 | b | d Filetage | h | k | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | s ≈ Épaisseur de paroi max. | Résistance maxi. à la compression en bars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 | 1.20 | M 10 | 0.79 | 1.57 | 0.79 | 1.71 | 4.02 | 2.09 | 0.51 | 0.77 | 2.17 | 0.31 | 18 |
5.00 | 1.20 | M 12 | 1.18 | 1.97 | 0.79 | 3.82 | 6.02 | 2.48 | 0.63 | 0.77 | 2.17 | 0.24 | 18 |
10.00 | 1.20 | M 12 | 1.18 | 1.97 | 0.79 | 8.82 | 11.02 | 2.48 | 0.51 | 0.77 | 2.17 | 0.24 | 12 |
Connecteur : |
DIN EN 175301-803 Type C |
||||||||||
Presse-étoupe : |
PG 7, pour câble ø 6 à 7 mm |
||||||||||
Section de câble : |
maxi. 1,5 mm² |
||||||||||
Indice de protection : |
IP 65 |
||||||||||
Remarque : Les champs magnétiques peuvent générer des interférences ! |
|||||||||||
Le niveau d'huile est mesuré au moyen d'un flotteur magnétique qui ouvre ou ferme un contact (contacteur REED) lorsque le niveau minimum de fluide est atteint. |
|||||||||||
Données électriques |
Type LS (normalement ouvert) |
Type LO (normalement fermé) |
Type LW (contact à deux directions) |
||||||||
Tension de contact maximale : |
140 V CA, 200 V CC |
140 V CA, 150 V CC |
140 V CA, 150 V CC |
||||||||
Courant maximal au contact : |
1,2 A |
2 A |
2 A |
||||||||
Capacité maximale du commutateur : |
10 W |
20 W |
20 W |
||||||||
Symbole de fonctionnement : |
|
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 5 | $113.32 |
6 | 49 | $109.20 |
50 | 99 | $103.02 |
≥ 100 | $92.72 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351