Indicateurs de niveau de fluide en technopolymère de conception originale Elesa® EN 543,2.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Il est recommandé d'appliquer un couple modéré (voir tableau) lors du serrage de l'indicateur de niveau d'huile afin de garantir une étanchéité optimale, sans déformation élastique.
Température maximale de fonctionnement en continu à 3 bars de pression : 212 °F (100 °C)
Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou GN 543.1
Spécifications
Logement fileté
Technopolymère à base de polyamide
noir
rouge
Hublot
Plastique spécial en technopolymère à base de polyamide transparent
Réflecteur
Aluminium anodisé en forme d'étoile avec point d'indication de niveau central