EN 545.2 Indicateurs de niveau de fluide en plastique à ajustement par pression Plastic, Push-Fit Type

Photo

EN 545.2 Indicateurs de niveau de fluide en plastique à ajustement par pression Type: A - Avec réflecteur
ELESA original design
code: HRT.
Type: A - Avec réflecteur
EN 545.2 Indicateurs de niveau de fluide en plastique à ajustement par pression Type: A - Avec réflecteur EN 545.2 Indicateurs de niveau de fluide en plastique à ajustement par pression Type: B - Sans réflecteur

Description du produit

Informations

La conception originale EN 545,2 Elesa® ne requiert pas de filetage.

Les nervures positionnées obliquement et l'élasticité du plastique garantissent que l'indicateur de niveau de fluide soit fermement fixé dans le port afin que même une sur-pressurisation limitée puisse être contenue.

L'indicateur est encastré, offrant une meilleure protection au hublot.

Instruction de montage :
Appuyez manuellement sur l'indicateur de niveau d'huile, puis utilisez une couche intermédiaire telle que du bois ou un marteau. Faites un trou de chanfrein de 1x45° et graissez légèrement la surface extérieure du joint torique pour faciliter le montage.

Spécifications

Corps de l'indicateur

  • Plastique
  • Noir
  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
    Indicateur
  • Plastique
    Polyamide (PA 6-T)
    Joint torique
    Caoutchouc NBR (Perbunan)
    Réflecteur
    Aluminium
  • Laqué blanc
  • Avec marque rouge pour le niveau d'huile

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 545.2 Indicateurs de niveau de fluide en plastique à ajustement par pression schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec réflecteur
BSans réflecteur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Ø d'alésage
d3b
min.
l1l2
0.591.02 +0.0081.100.240.280.18
0.791.26 +0.0081.420.310.390.22
0.981.50 +0.0081.650.310.390.22
1.572.36 -0.0082.520.350.430.22

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Diamètre d2
Type


Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.67
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$8.67
799$8.35
100249$7.88
≥ 250$7.09
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.013 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...