Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnesRéférence | d1
Filetage du tuyau |
Filetage | d2 | l1 | l2 | s |
| | | | | | |
---|
TLT-G1/4 | G 1/4 | - | 0.79 | 0.24 | 0.12 | 0.67 |
TLT-G3/8 | G 3/8 | - | 0.87 | 0.28 | 0.12 | 0.75 |
TLT-M20X1.5 | - | M 20 x 1.5 | 1.02 | 0.31 | 0.14 | 0.83 |
TLT-G1/2 | G 1/2 | - | 1.10 | 0.31 | 0.14 | 0.94 |
TLT-G3/4 | G 3/4 | - | 1.30 | 0.43 | 0.14 | 1.10 |
TLT-G1 | G 1 | - | 1.65 | 0.51 | 0.19 | 1.42 |
TLT-G11/4 | G 1 1/4 | - | 2.13 | 0.47 | 0.17 | 1.81 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnesMétrique
d1
Filetage du tuyau |
Filetage | d2 | l1 | l2 | s |
| | | | | |
G 1/4 | - | 0.79 | 0.24 | 0.12 | 0.67 |
G 3/8 | - | 0.87 | 0.28 | 0.12 | 0.75 |
- | M 20 x 1.5 | 1.02 | 0.31 | 0.14 | 0.83 |
G 1/2 | - | 1.10 | 0.31 | 0.14 | 0.94 |
G 3/4 | - | 1.30 | 0.43 | 0.14 | 1.10 |
G 1 | - | 1.65 | 0.51 | 0.19 | 1.42 |
G 1 1/4 | - | 2.13 | 0.47 | 0.17 | 1.81 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$1.68
In Stock: 172
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
---|
1 | 49 | $1.68 |
50 | 99 | $1.54 |
100 | 249 | $1.40 |
≥ 250 | | $1.26 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.